Codice articolo del costruttore: PCJ35-XL-TV-FA125.5
Marca: INA
Prezzo: 53.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
larghezza: 35 mm
Peso tariffa doganale: 0.79 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCJ35-XL-TV-FA125.5
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | disponibile | Certificato REACH | disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di custodia PCJ..-TV-FA125.5, cuscinetto di alloggiamento con flangia a quattro bulloni, alloggiamento in plastica, cuscinetto a sfere con inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizioni a P con protezione anticorrosione Corrotect®, il codice articolo è il seguente: PCJ35-XL-TV-FA125.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCJ35-XL-TV-FA125.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
larghezza(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PCJ20-XL-TV-FA125.5 |
PCJ25-XL-TV-FA125.5 |
PCJ30-XL-TV-FA125.5 |
PCJ40-XL-TV-FA125.5 |
PCJ45-XL-TV-FA125.5 |
PCJ50-XL-TV-FA125.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | larghezza (mm) | Peso tariffa doganale (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.33 | |
38.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.39 | |
46.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 0.57 | |
63.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 1.05 | |
79.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 1.2 | |
85.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 1.32 |