Codice articolo del costruttore: TTUE80-XL
Marca: INA
Prezzo: 385.62 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diam. foro albero d: 80 Ø
Diametro interno: 230 mm
diametro esterno: 184 mm
Peso tariffa doganale: 7.7 kg
Alloggiamento: TUE16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTUE80-XL
Codice componente
|
---|
TTUE80-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Diametro interno (mm) | diametro esterno (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Alloggiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.62 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 230 | 184 | 7.7 | TUE16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | disponibile | Certificato REACH | disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di custodia avvolgitore TTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto a sfere con inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizioni a T, il codice articolo è il seguente: TTUE80-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTUE80-XL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Diametro interno(mm)
diametro esterno(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TTUE70-XL |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Diametro interno (mm) | diametro esterno (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Alloggiamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 214 | 166 | 7.28 | TUE13/14 |