Codice articolo del costruttore: PSHE20-XL-TV-FA125.5
Marca: INA
Prezzo: 43.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
larghezza: 20 mm
Peso tariffa doganale: 0.3 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSHE20-XL-TV-FA125.5
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | disponibile | Certificato REACH | disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di custodia blocco plummer PSHE..-TV-FA125.5, alloggiamento in plastica, cuscinetto a sfere con inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizioni a P con protezione anticorrosione Corrotect®, il codice articolo è il seguente: PSHE20-XL-TV-FA125.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSHE20-XL-TV-FA125.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
larghezza(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSHE25-XL-TV-FA125.5 |
PSHE30-XL-TV-FA125.5 |
PSHE35-XL-TV-FA125.5 |
PSHE40-XL-TV-FA125.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | larghezza (mm) | Peso tariffa doganale (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
44.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.35 | |
51.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 0.57 | |
59.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 0.8 | |
68.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 0.98 |