Codice articolo del costruttore: BTAC40
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 1,164.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
larghezza: 310 mm
Peso tariffa doganale: 11.3 kg
Unità gioco cuscinetti: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BTAC40
Codice componente
|
---|
BTAC40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | larghezza (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Unità gioco cuscinetti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,164.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 310 | 11.3 | - |
Loading...
Certificato RoHS | disponibile | Certificato REACH | disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Anello di tenuta, il codice articolo è il seguente: BTAC40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTAC40.
Configura
Proprietà di base
Unità gioco cuscinetti
Tipo
larghezza(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BTAC34 |
BTAC36 |
BTAC38 |
BTAC44 |
BTAC48 |
BTAC52 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | larghezza (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Unità gioco cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
980.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 265 | 8.1 | C3 | |
1,030.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 275 | 8.8 | C3 | |
1,115.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 290 | 9.4 | C3 | |
1,247.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 340 | 13.2 | - | |
1,313.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 360 | 15.8 | - | |
1,414.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 380 | 16.7 | - |