Sigillo in taconite NTS.., per alloggiamenti blocco plummer di tipo diviso SNS, materiale: acciaio, FKM (NTS34)

Sigillo in taconite NTS.., per alloggiamenti blocco plummer di tipo diviso SNS, materiale: acciaio, FKM NTS34
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NTS34

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 115.65

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 184.3 mm

diametro esterno: 184.3 mm

Peso tariffa doganale: 2.206 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NTS34

Codice componente
NTS34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)

115.65 €

1 Disponibile 3 giorni 184.3184.32.206

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

larghezza(mm) 42 Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile

Si trova sulla pagina di Sigillo in taconite NTS.., per alloggiamenti blocco plummer di tipo diviso SNS, materiale: acciaio, FKM, il codice articolo è il seguente: NTS34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NTS34.

Tipologia prodotto

Codice componente
NTS38
NTS40
NTS44
NTS48
NTS52
NTS56
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)

127.35 €

1 Disponibile 3 giorni 204.6204.62.49

132.92 €

1 Disponibile 4 giorni 214.5214.52.623

145.15 €

1 Disponibile 3 giorni 234.4234.42.685

204.60 €

1 Disponibile 3 giorni 254.4254.42.94

213.97 €

1 Disponibile 3 giorni 274.4274.43.19

285.12 €

1 Disponibile 3 giorni 294.6294.63.704

Supporto tecnico