Alloggiamento flangiato F112.. per cuscinetti a sfere autoallineanti 112.., con anello interno largo, guarnizione in feltro, lubrificazione a grasso (F11204)

Alloggiamento flangiato F112.. per cuscinetti a sfere autoallineanti 112.., con anello interno largo, guarnizione in feltro, lubrificazione a grasso F11204
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F11204

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 79.80

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 20 mm

diametro esterno: 47 mm

larghezza: 42 mm

Struttura: 46

spessore: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F11204

Codice componente
F11204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
Struttura spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

79.80 €

1 Disponibile 3 giorni 204742461010592M100.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile

Si trova sulla pagina di Alloggiamento flangiato F112.. per cuscinetti a sfere autoallineanti 112.., con anello interno largo, guarnizione in feltro, lubrificazione a grasso, il codice articolo è il seguente: F11204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F11204.

Tipologia prodotto

Codice componente
F11205
F11206
F11207
F11208
F11209
F11210
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
Struttura spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

82.80 €

1 Disponibile 3 giorni 2552464610110100M100.84

101.27 €

1 Disponibile 4 giorni 3062494912130117M101.35

104.85 €

1 Disponibile 3 giorni 3572545412145129.5M121.75

132.17 €

1 Disponibile 4 giorni 408060158.212160143M122.2

158.63 €

1 Disponibile 3 giorni 458562.562.515180160M123.1

186.65 €

1 Disponibile 3 giorni 509062.562.515180160M123

Supporto tecnico