Codice articolo del costruttore: F515-B-L
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 272.51 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro interno: 65 mm
diametro esterno: 130 mm
larghezza: 104 mm
spessore: 25 mm
Larghezza della flangia: 190 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F515-B-L
Codice componente
|
---|
F515-B-L |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | diametro esterno (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Larghezza della flangia (mm) | Altezza della flangia (mm) | Dimensione delle viti di fissaggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 130 | 104 | 25 | 190 | 190 | M16 | 9.5 |
Loading...
Certificato RoHS | disponibile | Certificato REACH | disponibile | Numero di fori di fissaggio | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Alloggiamenti flangiati F5..-B-L, quadrato, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso, il codice articolo è il seguente: F515-B-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F515-B-L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
diametro esterno(mm)
larghezza(mm)
spessore(mm)
Larghezza della flangia(mm)
Altezza della flangia(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F516-B-L |
F517-B-L |
F520-B-L |
F522-B-L |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | diametro esterno (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Larghezza della flangia (mm) | Altezza della flangia (mm) | Dimensione delle viti di fissaggio | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.87 € | 1 | 17 giorni | 70 | 140 | 110 | 25 | 196 | 196 | M16 | 10 | |||
336.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 75 | 150 | 114 | 25 | 210 | 210 | M16 | 12 | ||
458.26 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 180 | 127 | 30 | 250 | 250 | M20 | 17.9 | ||
558.58 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 200 | 137 | 30 | 270 | 270 | M20 | 22 |