Alloggiamenti flangiati F5..-D-A-L, triangolare, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso (F508-A-L)

Alloggiamenti flangiati F5..-D-A-L, triangolare, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso F508-A-L
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F508-A-L

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 100.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 35 mm

diametro esterno: 80 mm

larghezza: 65 mm

spessore: 12 mm

Larghezza della flangia: 160 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F508-A-L

Codice componente
F508-A-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

100.37 €

1 Disponibile 4 giorni 35806512160143M122.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile Numero di fori di fissaggio 3

Si trova sulla pagina di Alloggiamenti flangiati F5..-D-A-L, triangolare, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso, il codice articolo è il seguente: F508-A-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F508-A-L.

Tipologia prodotto

Codice componente
F505-A-L
F506-A-L
F507-A-L
F509-A-L
F510-A-L
F511-A-L
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

61.29 €

1 Disponibile 3 giorni 20525010110100M101.2

85.78 €

1 Disponibile 4 giorni 25625512130117M101.6

86.28 €

1 Disponibile 4 giorni 30725712145130M122

103.05 €

1 Disponibile 3 giorni 40856515180160M123.6

138.29 €

1 Disponibile 3 giorni 45906515180160M123.3

167.22 €

1 Disponibile 3 giorni 501007116190170M124.2

Supporto tecnico