Alloggiamenti flangiati F5..-D-WA-L, triangolare, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso (F506-WA-L)

Alloggiamenti flangiati F5..-D-WA-L, triangolare, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso F506-WA-L
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F506-WA-L

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 88.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 25 mm

diametro esterno: 62 mm

larghezza: 55 mm

spessore: 12 mm

Larghezza della flangia: 130 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F506-WA-L

Codice componente
F506-WA-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

88.62 €

1 Disponibile 4 giorni 25625512130117M101.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile Numero di fori di fissaggio 3

Si trova sulla pagina di Alloggiamenti flangiati F5..-D-WA-L, triangolare, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso, il codice articolo è il seguente: F506-WA-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F506-WA-L.

Tipologia prodotto

Codice componente
F507-WA-L
F508-WA-L
F509-WA-L
F510-WA-L
F511-WA-L
F512-WA-L
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

79.80 €

1 Disponibile 3 giorni 30726312145130M122.2

102.80 €

1 Disponibile 4 giorni 35807012160143M122.9

108.46 €

1 Disponibile 3 giorni 40856915180160M123.7

156.47 €

1 Disponibile 4 giorni 45907115180160M123.5

179.42 €

1 Disponibile 3 giorni 501007716190170M124.4

212.42 €

1 Disponibile 3 giorni 551107916206185M124.8

Supporto tecnico