Alloggiamenti flangiati F5..-D-WB-L, triangolare, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F506-WB-L
F507-WB-L
F508-WB-L
F509-WB-L
F510-WB-L
F511-WB-L
F512-WB-L
F513-WB-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

88.62 €

1 Disponibile 4 giorni 25625712130117M101.6

79.80 €

1 Disponibile 3 giorni 30726612145130M122.2

102.80 €

1 Disponibile 4 giorni 35807112160143M122.9

108.46 €

1 Disponibile 3 giorni 40857415180160M123.7

156.47 €

1 Disponibile 4 giorni 45907615180160M123.5

179.42 €

1 Disponibile 3 giorni 501008216190170M124.4

238.00 €

1 Disponibile 4 giorni 551108416206185M124.8

229.58 €

1 Disponibile 3 giorni 601208716219198M125.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile Numero di fori di fissaggio 3

Supporto tecnico