Rondella di blocco (SP40)

Rondella di blocco SP40
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SP40

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 0.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

diametro esterno: 40 mm

larghezza: 1.12 mm

Peso: 0.004 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP40

Codice componente
SP40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
Peso
(kg)

0.60 €

1 Disponibile 4 giorni 401.120.004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile

Si trova sulla pagina di Rondella di blocco, il codice articolo è il seguente: SP40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP40.

Tipologia prodotto

Codice componente
SP140
SP150
SP160
SP42
SP47
SP52
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
Peso
(kg)

-

1 4 giorni 1402.820.071

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1503.10.068

-

1 4 giorni 1602.820.081

-

1 4 giorni 421.120.004

0.65 €

1 Disponibile 4 giorni 471.120.005

0.73 €

1 Disponibile 4 giorni 521.120.006

Supporto tecnico