Unità pignone tenditore catena a rulli KSR..-L0, pignone realizzato in acciaio o ferro sinterizzato (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSR16-L0-06-10-20-08
KSR16-L0-08-10-16-08
KSR16-L0-08-10-16-15
KSR16-L0-08-10-18-09
KSR16-L0-08-10-18-16
KSR16-L0-10-10-14-08
KSR16-L0-10-10-17-08
KSR16-L0-10-10-17-09
KSR16-L0-12-10-13-08
KSR16-L0-12-10-13-16
KSR16-L0-12-10-15-08
KSR16-L0-12-10-15-09
KSR16-L0-12-10-17-15
KSR16-L0-12-10-20-15
KSR20-L0-16-10-12-15
KSR20-L0-16-10-12-16
KSR25-L0-20-10-09-16
KSR25-L0-20-10-13-15
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Peso/Unità
(kg)
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Tolleranza superiore d
(mm)
Tolleranza inferiore d
(mm)
Spessore del pignone C1
(mm)
Diametro del interasse (ingranaggio) D0
(mm)
Diametro punta (ingranaggi) Dk
(mm)
Larghezza smusso C2
(mm)
Larghezza, anello esterno C
(mm)
Set di denti p
(Pollici)

28.25 €

1 Disponibile 4 giorni 200.1316.24018.30.105.260.9650.8120.375

20.32 €

1 Disponibile 4 giorni 160.1616.24018.30.10765.170.51.1120.5

27.68 €

1 Disponibile 4 giorni 160.1416.24018.30.10765.170.51.1120.5

25.18 €

1 Disponibile 4 giorni 180.2116.24018.30.10773.178.61.1120.5

29.72 €

1 Disponibile 4 giorni 180.216.24018.30.10773.178.61.1120.5

22.27 €

1 Disponibile 4 giorni 140.2116.24018.30.108.771.3781.3120.625

25.00 €

1 Disponibile 4 giorni 170.3116.24018.30.108.786.493.11.3120.625

29.98 €

1 Disponibile 4 giorni 170.3316.24018.30.108.786.493.11.3120.625

25.65 €

1 Disponibile 4 giorni 130.2916.24018.30.1010.579.6871.5120.75

39.40 €

1 Disponibile 4 giorni 130.3316.24018.30.1010.579.6871.5120.75

29.67 €

1 Disponibile 4 giorni 150.4316.24018.30.1010.591.699.21.5120.75

35.00 €

1 Disponibile 4 giorni 150.4216.24018.30.1010.591.699.21.5120.75

35.42 €

1 Disponibile 4 giorni 170.5816.24018.30.1010.5103.7111.41.5120.75

37.15 €

1 Disponibile 15 giorni 200.8616.24018.30.1010.5121.781301.5120.75

35.00 €

1 Disponibile 4 giorni 120.6204717.70-0.0115.398.1107.62141

43.93 €

1 Disponibile 4 giorni 120.6204717.70-0.0115.398.1107.62141

62.40 €

1 Disponibile 4 giorni 90.582552210-0.0117.692.81032.5151.25

76.58 €

1 Disponibile 4 giorni 131.332552210-0.0117.6132.71442.5151.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Catena ISO x

Supporto tecnico