Codice articolo del costruttore: NJ 306 ECJ
Marca: SKF
Prezzo: 105.40 €
Tempi di consegna: 17 giorni
D.I. d: - Ø
Peso: 371.0 g
gamma di temperatura in °C, fino a: 150°C
materiale gabbia: piastra in acciaio
gioco del cuscinetto: CN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ 306 ECJ
Codice componente
|
---|
NJ 306 ECJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | gioco del cuscinetto | tipo | GTIN/EAN | serie | classe di precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.40 € | 1 | 17 giorni | - | 371.0 | 150°C | piastra in acciaio | CN | - | 7316570207194 | NJ3…E | - |
Loading...
Numero tariffa doganale | 84825000 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli cilindrici Explorer, il codice articolo è il seguente: NJ 306 ECJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ 306 ECJ.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
tipo
classe di precisione
Tipo
Peso(g)
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
gioco del cuscinetto
GTIN/EAN
serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N 213 ECP |
N 214 ECP |
N 215 ECP |
NJ 307 ECP/C3 |
NJ 307 ECP/C4 |
NJ 308 ECJ/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | gioco del cuscinetto | tipo | GTIN/EAN | serie | classe di precisione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.13 € | 1 | 17 giorni | - | 1032.0 | 120°C | plastica | CN | - | 7316577108227 | N2…E | - | ||
266.32 € | 1 | 17 giorni | - | 1114.0 | 120°C | plastica | CN | - | 7316577063953 | N2…E | - | ||
276.22 € | 1 | 17 giorni | - | 1215.0 | 120°C | plastica | CN | - | 7316577056641 | N2…E | - | ||
58.37 € | 1 | 17 giorni | - | 494.0 | 120°C | plastica | C3 | - | 7316577022578 | NJ3…E | - | ||
58.34 € | 1 | 17 giorni | - | 494.0 | 120°C | plastica | C4 | - | 7316577725431 | NJ3…E | - | ||
82.17 € | 1 | 17 giorni | - | 680.0 | 150°C | piastra in acciaio | C3 | - | 7316577052506 | NJ3…E | - |