Cuscinetto a rullini cilindrici, rulli a pieno riempimento (NCF 2934 CV)

Cuscinetto a rullini cilindrici, rulli a pieno riempimento NCF 2934 CV

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NCF 2934 CV

Marca: SKF

Prezzo: 2,170.50

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Peso: 4240.0 g

gamma di temperatura in °C, da: -

gamma di temperatura in °C, fino a: 150°C

gioco del cuscinetto: CN

guarnizione: senza guarnizione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCF 2934 CV

Codice componente
NCF 2934 CV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, da gamma di temperatura in °C, fino a gioco del cuscinetto guarnizione tipo GTIN/EAN serie

2,170.50 €

1 17 giorni 4240.0-150°CCNsenza guarnizionefila singola7316572305782NCF29…

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84825000

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini cilindrici, rulli a pieno riempimento, il codice articolo è il seguente: NCF 2934 CV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCF 2934 CV.

Tipologia prodotto

Codice componente
NCF 2926 CV
NCF 2928 CV
NCF 2932 CV
NCF 2936 CV
NCF 2938 CV
NCF 2940 CV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, da gamma di temperatura in °C, fino a gioco del cuscinetto guarnizione tipo GTIN/EAN serie

854.80 €

1 17 giorni 2270.0-150°CCNsenza guarnizionefila singola7316572319970NCF29…

1,548.38 €

1 17 giorni 2360.0-150°CCNsenza guarnizionefila singola7316572319949NCF29…

2,088.45 €

1 17 giorni 4100.0-150°CCNsenza guarnizionefila singola7316572305560NCF29…

1,489.57 €

1 17 giorni 6254.0-150°CCNsenza guarnizionefila singola7316572319499NCF29…

1,840.01 €

1 17 giorni 6571.0-150°CCNsenza guarnizionefila singola7316572319956NCF29…

1,714.35 €

1 17 giorni 9378.0-150°CCNsenza guarnizionefila singola7316572343302NCF29…

Supporto tecnico