Codice articolo del costruttore: NN 3024 KTN9/SP
Marca: SKF
Prezzo: 1,030.85 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza B: - mm
Peso: 3670.0 g
materiale gabbia: plastica rinforzata con fibra di vetro
GTIN/EAN: 7316572121467
serie: NN30…
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NN 3024 KTN9/SP
Codice componente
|
---|
NN 3024 KTN9/SP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Peso (g) | materiale gabbia | GTIN/EAN | serie | classe di precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,030.85 € | 1 | 17 giorni | - | 3670.0 | plastica rinforzata con fibra di vetro | 7316572121467 | NN30… | SP |
Loading...
gamma di temperatura in °C, fino a | 150°C | tipo | senza scanalatura di ingrassaggio nell’anello esterno | tipo di foro | conico |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 84825000 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli cilindrici, foro conico, il codice articolo è il seguente: NN 3024 KTN9/SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NN 3024 KTN9/SP.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Peso(g)
materiale gabbia
GTIN/EAN
serie
classe di precisione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NN 3007 K/SP |
NN 3008 KTN/SP |
NN 3010 KTN/SPW33 |
NN 3028 K/SPW33 |
NN 3030 K/SPW33 |
NN 3034 K/SPW33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Peso (g) | materiale gabbia | GTIN/EAN | serie | classe di precisione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.47 € | 1 | 17 giorni | - | 249.0 | ottone | 7316576611087 | NN30… | SP | ||
361.98 € | 1 | 17 giorni | - | 278.0 | plastica | 7316576621901 | NN30… | SP | ||
418.38 € | 1 | 17 giorni | - | 387.0 | plastica | 7316576611100 | NN30… | SP | ||
1,533.25 € | 1 | 17 giorni | - | 6150.0 | ottone | 7316576611230 | NN30… | SP | ||
1,788.80 € | 1 | 17 giorni | - | 7380.0 | ottone | 7316576611247 | NN30… | SP | ||
2,283.40 € | 1 | 17 giorni | - | 12400.0 | ottone | 7316576611261 | NN30… | SP |