Cuscinetto a rullini cilindrici, con gabbia in ottone (NU 2332 ECML/C3)

Cuscinetto a rullini cilindrici, con gabbia in ottone NU 2332 ECML/C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NU 2332 ECML/C3

Marca: SKF

Prezzo: 3,999.85

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 114 mm

Peso: 62900.0 g

GTIN/EAN: 7316574923649

serie: NU23…E

classe di precisione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU 2332 ECML/C3

Codice componente
NU 2332 ECML/C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN serie classe di precisione

3,999.85 €

1 17 giorni 11462900.07316574923649NU23…E-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

gamma di temperatura in °C, fino a 150°C materiale gabbia ottone gioco del cuscinetto C3
Numero tariffa doganale 84825000

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini cilindrici, con gabbia in ottone, il codice articolo è il seguente: NU 2332 ECML/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU 2332 ECML/C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
NJ 2330 ECML/C3
NU 213 ECML/P63
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN serie classe di precisione

3,239.12 €

1 17 giorni 10843686.07316574929511NJ23…E-

277.68 €

1 17 giorni -1143.07316577729347NU2…EP6

Supporto tecnico