Anello interno (IR 20X28X20)

Anello interno IR 20X28X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IR 20X28X20

Marca: SKF

Prezzo: 17.92

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: - Ø

Larghezza B: - mm

Peso: 45.0 g

tipo: senza foro di ingrassaggio

GTIN/EAN: 7316570602425


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IR 20X28X20

Codice componente
IR 20X28X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
tipo GTIN/EAN serie Numero tariffa doganale

17.92 €

1 17 giorni --45.0senza foro di ingrassaggio7316570602425IR84829900

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Anello interno, il codice articolo è il seguente: IR 20X28X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR 20X28X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
IR 10X13X12.5
IR 10X14X13
IR 10X14X20
IR 22X26X16
IR 22X26X20
IR 22X28X17
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
tipo GTIN/EAN serie Numero tariffa doganale

6.20 €

1 17 giorni -12.55.0senza foro di ingrassaggio7316573955276IR84829900

7.33 €

1 17 giorni --7.0senza foro di ingrassaggio7316577123497IR84829900

7.72 €

1 17 giorni --12.0senza foro di ingrassaggio7316577123503IR84829900

6.76 €

1 17 giorni --18.0senza foro di ingrassaggio7316570208887IR84829900

7.54 €

1 17 giorni --23.0senza foro di ingrassaggio7316577124708IR84829900

9.80 €

1 17 giorni --30.0senza foro di ingrassaggio7316577124715IR84829900

Supporto tecnico