Cuscinetto sferico a rulli (22236 CC/C5W33)

Cuscinetto sferico a rulli 22236 CC/C5W33

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22236 CC/C5W33

Marca: SKF

Prezzo: 2,024.22

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

Peso: 29000.0 g

gamma di temperatura in °C, da: -

gamma di temperatura in °C, fino a: 200°C

materiale gabbia: piastra in acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22236 CC/C5W33

Codice componente
22236 CC/C5W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, da gamma di temperatura in °C, fino a materiale gabbia gioco del cuscinetto guarnizione tipo materiale guarnizione GTIN/EAN serie classe di precisione

2,024.22 €

1 17 giorni -29000.0-200°Cpiastra in acciaioC5---7316571746630222…-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84823000

Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli, il codice articolo è il seguente: 22236 CC/C5W33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22236 CC/C5W33.

Tipologia prodotto

Codice componente
22210 E/W64
22240 CC/C5W33
23026 CC/C2W33
23044 CC/C08W33
23052 CC/C5W33
23064 CC/W33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, da gamma di temperatura in °C, fino a materiale gabbia gioco del cuscinetto guarnizione tipo materiale guarnizione GTIN/EAN serie classe di precisione

299.52 €

1 17 giorni -616.0--acciaio----7316572221365222…-

2,683.83 €

1 17 giorni -42700.0-200°Cpiastra in acciaioC5---7316571385143222…-

606.02 €

1 17 giorni -5700.0-200°Cpiastra in acciaioC2---7316577001542230…-

2,260.01 €

1 17 giorni -29150.0-200°Cpiastra in acciaioCN---7316576603518230...P5

2,760.73 €

1 17 giorni 10445000.0-200°Cpiastra in acciaioC5---7316571450667230…-

4,671.45 €

1 17 giorni 12175700.0-200°Cpiastra in acciaioCN---7316576655647230...-

Supporto tecnico