Cuscinetto sferico a rulli Explorer, conico (22214 EK/C3)

Cuscinetto sferico a rulli Explorer, conico 22214 EK/C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22214 EK/C3

Marca: SKF

Prezzo: 139.75

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

Peso: 1565.0 g

gioco del cuscinetto: C3

tipo: -

GTIN/EAN: 7316576652363


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22214 EK/C3

Codice componente
22214 EK/C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gioco del cuscinetto tipo GTIN/EAN serie classe di precisione

139.75 €

1 17 giorni -1565.0C3-7316576652363222...PN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

gamma di temperatura in °C, fino a 200°C materiale gabbia piastra in acciaio Numero tariffa doganale 84823000

Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli Explorer, conico, il codice articolo è il seguente: 22214 EK/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22214 EK/C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
21318 EK/C3
21320 EK
21320 EK/C3
22215 EK/C4
22216 EK/C2
22216 EK/C4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gioco del cuscinetto tipo GTIN/EAN serie classe di precisione

344.32 €

1 17 giorni -6159.0C3-7316570210163213...PN

485.32 €

1 17 giorni -8826.0CN-7316577612557213...PN

485.32 €

1 17 giorni -8350.0C3-7316570319729213...PN

181.65 €

1 17 giorni -1646.0C4-7316576652455222...PN

206.10 €

1 17 giorni -2046.9999C2-7316572521892222...PN

206.10 €

1 12 giorni -2046.9999C4-7316576652554222...PN

Supporto tecnico