Cuscinetto sferico a rulli Explorer, Solid-Oil (22208 E/W64)

Cuscinetto sferico a rulli Explorer, Solid-Oil 22208 E/W64

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22208 E/W64

Marca: SKF

Prezzo: 245.88

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Peso: 520.0 g

GTIN/EAN: 7316570062595

serie: 222...


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22208 E/W64

Codice componente
22208 E/W64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
GTIN/EAN serie

245.88 €

1 17 giorni 520.07316570062595222...

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

gamma di temperatura in °C, da -40°C gamma di temperatura in °C, fino a 85°C materiale gabbia acciaio
Numero tariffa doganale 84823000

Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli Explorer, Solid-Oil, il codice articolo è il seguente: 22208 E/W64.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22208 E/W64.

Tipologia prodotto

Codice componente
21312 E/W64
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
GTIN/EAN serie

489.21 €

1 17 giorni 2203.07316571264233213…

Supporto tecnico