Codice articolo del costruttore: 24030-2CS5/VT143
Marca: SKF
Prezzo: 1,338.72 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza B: 75 mm
Peso: 10250.0 g
gamma di temperatura in °C, da: -20°C
gamma di temperatura in °C, fino a: 150°C
gioco del cuscinetto: CN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24030-2CS5/VT143
Codice componente
|
---|
24030-2CS5/VT143 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, da | gamma di temperatura in °C, fino a | gioco del cuscinetto | guarnizione | materiale guarnizione | GTIN/EAN | serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,338.72 € | 1 | 17 giorni | 75 | 10250.0 | -20°C | 150°C | CN | 2CS5 | HNBR | 7316573402343 | 240... |
Loading...
materiale gabbia | acciaio | Numero tariffa doganale | 84823000 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli, sigillato, il codice articolo è il seguente: 24030-2CS5/VT143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24030-2CS5/VT143.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
Peso(g)
gamma di temperatura in °C, da
gamma di temperatura in °C, fino a
gioco del cuscinetto
guarnizione
materiale guarnizione
GTIN/EAN
serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23032-2CS5/VT143 |
23120-2RS5/VT143 |
23120-2RS5/VT143B |
24032-2CS5/VT143 |
24034-2CS5/VT143 |
24036-2CS5/VT143 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, da | gamma di temperatura in °C, fino a | gioco del cuscinetto | guarnizione | materiale guarnizione | GTIN/EAN | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,170.87 € | 1 | 17 giorni | - | 9240.0 | -20°C | 150°C | CN | 2CS5 | HNBR | 7316574114764 | 230… | ||
484.55 € | 1 | 17 giorni | - | 4320.0 | -20°C | 150°C | CN | 2RS5 | HNBR | - | 231… | ||
508.78 € | 1 | 17 giorni | - | 4321.0 | -20°C | 150°C | CN | 2RS5 | HNBR | - | 231… | ||
1,670.77 € | 1 | 17 giorni | - | 12040.0 | -20°C | 150°C | CN | 2CS5 | HNBR | 7316573402350 | 240... | ||
1,945.72 € | 1 | 17 giorni | - | 16940.0 | -20°C | 150°C | CN | 2CS5 | HNBR | - | 240… | ||
2,148.63 € | 1 | 17 giorni | - | 22298.0 | -20°C | 150°C | CN | 2CS5 | HNBR | 7316573307419 | 240… |