Cuscinetto sferico a rulli, con gabbia d’acciaio (22324 CCJA/W33VA406)

Cuscinetto sferico a rulli, con gabbia d’acciaio 22324 CCJA/W33VA406

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22324 CCJA/W33VA406

Marca: SKF

Prezzo: 1,317.45

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: - Ø

Larghezza B: - mm

Peso: 22236.0 g

gioco del cuscinetto: CN

tipo: pannello vibrante


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22324 CCJA/W33VA406

Codice componente
22324 CCJA/W33VA406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gioco del cuscinetto tipo GTIN/EAN serie classe di precisione

1,317.45 €

1 17 giorni --22236.0CNpannello vibrante7316570673296223...-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

gamma di temperatura in °C, fino a 200°C materiale gabbia piastra in acciaio Numero tariffa doganale 84823000

Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli, con gabbia d’acciaio, il codice articolo è il seguente: 22324 CCJA/W33VA406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22324 CCJA/W33VA406.

Tipologia prodotto

Codice componente
21319 E/C3
22210 E/C5
22224 E/C4
22328 CC/C3W33
22330 CCJA/W33VA406
22336 CC/W33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gioco del cuscinetto tipo GTIN/EAN serie classe di precisione

412.47 €

1 17 giorni --7200.0C3-7316577650337213...-

98.80 €

1 17 giorni --616.0C5-7316572122730222...-

538.32 €

1 17 giorni --8860.0C4-7316570324822222...-

1,832.68 €

1 17 giorni -10234500.0C3-7316576602320223...-

2,609.92 €

1 17 giorni -10841700.0CNpannello vibrante7316570628050223...-

3,388.88 €

1 17 giorni -12667800.0CN-7316576654688223...-

Supporto tecnico