Codice articolo del costruttore: -9465
Marca: GATES
Prezzo: 34.22 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Gamma di temperatura (max.): 60 °C
Lunghezza: 1016
Passo: 2.34
Profilo: PJ
Altezza: 3.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
-9465
Codice componente
|
---|
-9465 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperatura (max.) (°C) | Lunghezza | Passo | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero di nervature | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.22 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1016 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5412571934106 | 99.0 | 11 pz. | 40103100 |
Loading...
Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 | Materiale | miscela di elastomeri |
---|
Si trova sulla pagina di Cinghia a V scanalata, Micro-V, il codice articolo è il seguente: -9465.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto -9465.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di temperatura (max.)(°C)
Lunghezza
Passo
Profilo
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Numero di nervature
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
-9467 |
-9468 |
9465-01404 |
9465-02904 |
9465-04605 |
9465-05404 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperatura (max.) (°C) | Lunghezza | Passo | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero di nervature | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.88 € | 1 | 12 giorni | 60 | 2489 | 2.34 | PJ | 3.5 | - | 1081.0 | 47 pz. | 40103900 | ||
959.77 € | 1 | 12 giorni | 60 | 3531 | 9.4 | PM | 12.5 | - | 4785.0 | 11 pz. | 40103900 | ||
6.43 € | 1 | 12 giorni | 60 | 356 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5414465927058 | 4.0 | 3 pz. | 40103900 | ||
45.08 € | 1 | 12 giorni | 60 | 737 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5412571933949 | 7.0 | 15 pz. | 40103100 | ||
257.30 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1168 | 2.34 | PJ | 3.8 | - | 858.0 | 78 pz. | 40103100 | ||
3.65 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1371 | 2.34 | PJ | 3.5 | 5412571934601 | 13.0 | 2 pz. | 40103100 |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.