Rullo della camma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR 16
KR 16 PPA
KR 19
KR 19 PPA
KR 22 B
KR 26 B
KR 26 PPA
KR 26 PPXA
KR 32 B
KR 35 PPXA
KR 40 B
KR 62 PPXA
KR 72 PPA
KRE 16 PPA
KRE 62 PPA
KRV 19
KRV 26 PPXA
KRV 30 PPXA
KRV 32 PPXA
KRV 35 PPXA
KRV 40 PPXA
KRV 47 PPA
KRV 52 PPA
NUKR 35 A
NUKR 35 XA
NUKR 40 XA
NUKR 47 A
NUKR 47 XA
NUKR 52 A
NUKR 52 XA
NUKR 62 A
NUKR 62 XA
NUKR 72 A
NUKR 80 A
NUKR 90 A
NUKRE 52 A
NUKRE 80 A
PWKR 40.2RS
PWKR 47.2RS
PWKR 52.2RS
PWKR 72.2RS
PWKR 80.2RS
PWKR 90.2RS
PWKRE 80.2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, fino a materiale gabbia guarnizione tipo materiale guarnizione GTIN/EAN misura filettatura superficie del guscio, anello esterno serie Numero tariffa doganale

35.38 €

1 17 giorni -28022.0140acciaioguarnizione per fessure-senza guarnizione7316577011367M6con bombaturaKR84824000

32.50 €

1 17 giorni -28021.0100acciaiodisco scorrevole assiale-plastica7316571594422M6con bombaturaKR84824000

37.03 €

1 17 giorni 19032034.0140acciaioguarnizione per fessure-senza guarnizione7316577011374M8con bombaturaKR84824000

33.92 €

1 17 giorni 19032034.0100acciaiodisco scorrevole assiale-plastica7316571594491M8con bombaturaKR84824000

42.72 €

1 17 giorni 22036053.0140acciaioguarnizione per fessure-senza guarnizione7316571594590M10x1con bombaturaKR84824000

44.55 €

1 17 giorni 26036072.0140acciaioguarnizione per fessure-senza guarnizione7316571594644M10x1con bombaturaKR84824000

37.90 €

1 17 giorni 26036064.0100acciaiodisco scorrevole assiale-plastica7316571594293M10x1con bombaturaKR84824000

48.07 €

1 17 giorni 26036067.0100acciaiodisco scorrevole assiale-plastica7316571594309M10x1cilindricoKR84824000

56.73 €

1 17 giorni 320400115.0140acciaioguarnizione per fessure-senza guarnizione7316571590615M12x1,5con bombaturaKR84824000

74.92 €

1 17 giorni 350520190.0100acciaiodisco scorrevole assiale-plastica7316571590622M16x1,5cilindricoKR84824000

81.23 €

1 17 giorni 400580290.0140acciaioguarnizione per fessure-senza guarnizione7316571594859M18x1,5con bombaturaKR84824000

165.45 €

1 17 giorni 620800884.0100acciaiodisco scorrevole assiale-plastica7316571620664M24x1,5cilindricoKR84824000

136.92 €

1 17 giorni 7208001100.0100acciaiodisco scorrevole assiale-plastica7316571620725M24x1,5con bombaturaKR84824000

59.27 €

1 17 giorni -28020.0100acciaiodisco scorrevole assialeanello eccentricoplastica7316571594453M6con bombaturaKRE84824000

183.32 €

1 17 giorni 620800892.0100acciaiodisco scorrevole assialeanello eccentricoplastica7316571620671M24x1,5con bombaturaKRE84824000

45.17 €

1 17 giorni 19032032.0140acciaioguarnizione per fessureforosenza guarnizione7316570203561M8con bombaturaKRV84824000

59.18 €

1 17 giorni 26036061.0100acciaiodisco scorrevole assialepresa esagonaleplastica7316571594347M10x1cilindricoKRV84824000

68.72 €

1 17 giorni 300400100.0100acciaiodisco scorrevole assialepresa esagonaleplastica7316571590592M12x1,5cilindricoKRV84824000

74.93 €

1 17 giorni 320400100.0100acciaiodisco scorrevole assialepresa esagonaleplastica7316571588148M12x1,5cilindricoKRV84824000

82.77 €

1 17 giorni 350520196.0100acciaiodisco scorrevole assialepresa esagonaleplastica7316571588223M16x1,5cilindricoKRV84824000

98.12 €

1 17 giorni 400580249.0100acciaiodisco scorrevole assialepresa esagonaleplastica7316571594903M18x1,5cilindricoKRV84824000

95.78 €

1 17 giorni 470660444.0100acciaiodisco scorrevole assialepresa esagonaleplastica7316571596082M20x1,5con bombaturaKRV84824000

97.42 €

1 17 giorni 520660516.0100acciaiodisco scorrevole assialepresa esagonaleplastica7316571596143M20x1,5con bombaturaKRV84824000

56.93 €

1 17 giorni 350520197.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570320756M16x1,5con bombaturaNUKR84825000

72.88 €

1 17 giorni 350520198.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570937602M16x1,5cilindricoNUKR84825000

86.70 €

1 17 giorni 400580297.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570119572M18x1,5cilindricoNUKR84825000

87.72 €

1 17 giorni 470660460.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316571169590M20x1,5con bombaturaNUKR84825000

136.65 €

1 17 giorni 470660446.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570097023M20x1,5cilindricoNUKR84825000

91.05 €

1 17 giorni 520660490.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570981407M20x1,5con bombaturaNUKR84825000

115.88 €

1 17 giorni 520660514.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316571032955M20x1,5cilindricoNUKR84825000

116.60 €

1 17 giorni 620800852.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570349443M24x1,5con bombaturaNUKR84825000

149.93 €

1 17 giorni 620800893.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570907599M24x1,5cilindricoNUKR84825000

130.65 €

1 17 giorni 7208001089.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570203981M24x1,5con bombaturaNUKR84825000

166.92 €

1 17 giorni 80010001800.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316571114255M30x1,5con bombaturaNUKR84825000

196.53 €

1 17 giorni 90010002169.0120-senza guarnizionesenza anello eccentrico-7316570474527M30x1,5con bombaturaNUKR84825000

127.47 €

1 17 giorni 520660534.0120-senza guarnizioneanello eccentrico-7316570405934M20x1,5con bombaturaNUKRE84825000

228.35 €

1 17 giorni 80010001915.0120-senza guarnizioneanello eccentrico-7316571072180M30x1,5con bombaturaNUKRE84825000

107.87 €

1 17 giorni 400580242.0120-2RSsenza anello eccentrico-7316571194684M18x1,5con bombaturaPWKR84825000

116.13 €

1 17 giorni 470660440.0120-2RSsenza anello eccentrico-7316571194691M20x1,5con bombaturaPWKR84825000

119.17 €

1 17 giorni 520660450.0120-2RSsenza anello eccentrico-7316571194707M20x1,5con bombaturaPWKR84825000

172.02 €

1 17 giorni 7208001020.0120-2RSsenza anello eccentrico-7316571194721M24x1,5con bombaturaPWKR84825000

218.83 €

1 17 giorni 80010001786.0120-2RSsenza anello eccentrico-7316571194738M30x1,5con bombaturaPWKR84825000

259.12 €

1 17 giorni 90010002132.0120-2RSsenza anello eccentrico-7316571194745M30x1,5con bombaturaPWKR84825000

310.85 €

1 17 giorni 80010001785.0120-2RSanello eccentrico-7316571194813M30x1,5con bombaturaPWKRE84825000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

gamma di temperatura in °C, da -30

Supporto tecnico