Involucro, con dischi distanziatori (TMAS 340)

Involucro, con dischi distanziatori TMAS 340

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TMAS 340

Marca: SKF

Prezzo: 1,939.53

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

larghezza in mm: 100/125

lunghezza in mm: 100/125

GTIN/EAN: 7316571413532

Peso: 17146.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMAS 340

Codice componente
TMAS 340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
larghezza in mm lunghezza in mm GTIN/EAN Peso
(g)

1,939.53 €

1 17 giorni 100/125100/125731657141353217146.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

serie TMAS Numero tariffa doganale 90178090

Si trova sulla pagina di Involucro, con dischi distanziatori, il codice articolo è il seguente: TMAS 340.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMAS 340.

Tipologia prodotto

Codice componente
TMAS 100/KIT
TMAS 360
TMAS 380
TMAS 50/KIT
TMAS 510
TMAS 720
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
larghezza in mm lunghezza in mm GTIN/EAN Peso
(g)

864.45 €

1 17 giorni 10010073165759013562380.0

1,374.28 €

1 17 giorni 50/75/10050/75/100731657102394613500.0

1,329.95 €

1 17 giorni 50/7550/75-7200.0

443.28 €

1 17 giorni 505073165759012712592.0

1,751.12 €

1 17 giorni 50/75/10050/75/100731657141352513700.0

3,003.53 €

1 17 giorni 50/7550/75731657141351813752.0

Supporto tecnico