Codice articolo del costruttore: 49389131
Marca:
Prezzo: 15.67 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Diametro interno: 50 mm
Diametro esterno: 72 mm
Larghezza: 10 mm
Peso: 41.67 g
serie: AS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
49389131
Codice componente
|
---|
49389131 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | serie | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 50 | 72 | 10 | 41.67 | AS | 84879090 |
Loading...
Materiale | FKM |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, FKM, DIN 3760, il codice articolo è il seguente: 49389131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49389131.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
serie
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
49389067 |
49389068 |
49389133 |
49403315 |
49403331 |
49403354 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | serie | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 40 | 62 | 7 | 26.67 | A | 84879090 | |
18.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 90 | 10 | 50.7 | A | 84879090 | |
20.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 90 | 10 | 50.833 | AS | 84879090 | |
8.77 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 25 | 40 | 7 | 11.65 | A | 84879090 | |
8.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30 | 40 | 7 | 9.64 | A | 84879090 | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 32 | 45 | 7 | 12.63 | A | 84879090 |