Guarnizione albero, NBR, DIN 3760 (49382996)

Guarnizione albero, NBR, DIN 3760 49382996
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 49382996

Marca:

Prezzo: 1.70

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 25 mm

Diametro esterno: 40 mm

Larghezza: 7 mm

Peso: 10 g

serie: A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

49382996

Codice componente
49382996
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
serie Numero tariffa doganale

1.70 €

1 Disponibile 12 giorni 2540710A84879090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR

Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, NBR, DIN 3760, il codice articolo è il seguente: 49382996.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49382996.

Tipologia prodotto

Codice componente
49382997
49382999
49383040
49383045
49383052
49383055
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
serie Numero tariffa doganale

1.70 €

1 Disponibile 7 giorni 2840712A84879090

1.50 €

9 Disponibile 17 giorni 30521023.6A84879090

2.05 €

1 Disponibile 17 giorni 3055719A84879090

4.08 €

4 Disponibile 17 giorni 42621027.78A84879090

2.68 €

1 Disponibile 7 giorni 5570822.6A84879090

3.66 €

1 Disponibile 17 giorni 781001056A84879090

Supporto tecnico