Codice articolo del costruttore: 7014 CD/P4ADBB
Marca: SKF
Prezzo: 727.71 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Materiale degli anelli interno ed esterno: Steel
Larghezza B: - mm
Peso: 1170.0 g
angolo di contatto: 15
precarico: leggero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7014 CD/P4ADBB
Codice componente
|
---|
7014 CD/P4ADBB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Larghezza B (mm) | Peso (g) | angolo di contatto | precarico | tipo | impostazione | GTIN/EAN | serie | classe di precisione | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727.71 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 1170.0 | 15 | leggero | set di due | Configurazione O | 7316571117157 | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / SET di due / SKF, il codice articolo è il seguente: 7014 CD/P4ADBB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7014 CD/P4ADBB.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
Peso(g)
angolo di contatto
precarico
tipo
impostazione
GTIN/EAN
serie
classe di precisione
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7005 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBB |
7015 ACD/P4ADBB |
7015 CD/P4ADBA |
7016 CD/P4ADBA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | Larghezza B (mm) | Peso (g) | angolo di contatto | precarico | tipo | impostazione | GTIN/EAN | serie | classe di precisione | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.57 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 155.0 | 15 | extra leggero | set di due | Configurazione O | 7316570328837 | 70… | P4A | 84821090 | ||
342.33 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 219.0 | 15 | extra leggero | set di due | Configurazione O | 7316570358940 | 70… | P4A | 84821090 | ||
352.60 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 219.0 | 15 | leggero | set di due | Configurazione O | 7316570196047 | 70… | P4A | 84821090 | ||
860.10 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 1230.0 | 25 | leggero | set di due | Configurazione O | 7316570882520 | 70… | P4A | 84821090 | ||
958.02 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 1230.0 | 15 | extra leggero | set di due | Configurazione O | 7316571085173 | 70… | P4A | 84821090 | ||
934.55 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | 1680.0 | 15 | extra leggero | set di due | Configurazione O | 7316570064629 | 70… | P4A | 84821090 |