Codice articolo del costruttore: YSP 205 SB-2F
Marca: SKF
Prezzo: 40.98 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza B: - mm
Peso: 185.0 g
guarnizione: 2F
materiale guarnizione: Piastra in NBR/acciaio
larghezza2 in mm: 15
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YSP 205 SB-2F
Codice componente
|
---|
YSP 205 SB-2F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Peso (g) | guarnizione | materiale guarnizione | larghezza2 in mm | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.98 € | 1 | 17 giorni | - | 185.0 | 2F | Piastra in NBR/acciaio | 15 | 7316574712397 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | gamma di temperatura in °C, da | -30,000°C | gamma di temperatura in °C, fino a | 120,000°C |
---|---|---|---|---|---|
materiale gabbia | plastica rinforzata con fibra di vetro | montaggio cuscinetto tenditore | Manicotto ConCentra-step | tipo | rilubrificabile |
serie | YSP…SB-2F | Numero tariffa doganale | 84821090 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / YSP2xx / conCentra / SKF, il codice articolo è il seguente: YSP 205 SB-2F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YSP 205 SB-2F.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Peso(g)
guarnizione
materiale guarnizione
larghezza2 in mm
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YSP 206 SB-2F |
YSP 207 SB-2F |
YSP 208 SB-2F |
YSP 209 SB-2F |
YSP 212 SB-2F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Peso (g) | guarnizione | materiale guarnizione | larghezza2 in mm | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.65 € | 1 | 17 giorni | - | 303.0 | 2B | NBR | 18 | 7316574712403 | ||
56.33 € | 1 | 17 giorni | 39.5 | 303.0 | 2F | Piastra in NBR/acciaio | 30.5 | 7316574712410 | ||
63.33 € | 1 | 17 giorni | 33.9 | 471.0 | 2F | Piastra in NBR/acciaio | 21 | 7316574712427 | ||
69.50 € | 1 | 17 giorni | - | 649.0 | 2F | Piastra in NBR/acciaio | 22 | 7316574712434 | ||
141.53 € | 1 | 17 giorni | 43.1 | 1214.0 | 2F | Piastra in NBR/acciaio | 26 | 7316574712465 |