Guarnizione dell’alloggiamento (TFL 509)

Guarnizione dell’alloggiamento TFL 509

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TFL 509

Marca: SKF

Prezzo: 18.67

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di temperatura: -25 – 120°C

Peso: 125.0 g

GTIN/EAN: 7316573712459

serie: TFL…

materiale: HNBR


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TFL 509

Codice componente
TFL 509
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperatura Peso
(g)
GTIN/EAN serie materiale

18.67 €

1 17 giorni -25 – 120°C125.07316573712459TFL…HNBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84839020

Si trova sulla pagina di Guarnizione dell’alloggiamento, il codice articolo è il seguente: TFL 509.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFL 509.

Tipologia prodotto

Codice componente
TFL 510
TFL 511
TFL 512
TFL 513
TFL 516
TFL 517
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di temperatura Peso
(g)
GTIN/EAN serie materiale

20.07 €

1 17 giorni -25 – 120°C0.0217316573712466TFL…HNBR

20.83 €

1 12 giorni -25 – 120°C307316573712503TFL…HNBR

22.62 €

1 17 giorni -25 – 120°C337316573712510TFL…HNBR

24.77 €

1 12 giorni -25 – 120°C357316573712534TFL…HNBR

33.18 €

1 12 giorni -25 – 120°C457316573712558TFL…HNBR

39.43 €

1 17 giorni -25 – 120°C477316573712565TFL…HNBR

Supporto tecnico