Striscia di tenuta (FSB 190)

Striscia di tenuta FSB 190

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FSB 190

Marca: SKF

Prezzo: 16.22

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 6 mm

Peso: 2 g

Lunghezza: 190 mm

GTIN/EAN: 7316570136265

Altezza: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FSB 190

Codice componente
FSB 190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
Lunghezza
(mm)
GTIN/EAN Altezza
(mm)

16.22 €

1 12 giorni 6219073165701362655

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

serie FSB Numero tariffa doganale 59119010

Si trova sulla pagina di Striscia di tenuta, il codice articolo è il seguente: FSB 190.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FSB 190.

Tipologia prodotto

Codice componente
FSB 260
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
Lunghezza
(mm)
GTIN/EAN Altezza
(mm)

29.35 €

1 17 giorni 82226073165708988286.5

Supporto tecnico