Codice articolo del costruttore: 6763
Marca: SKF
Prezzo: 3.73 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 17.48 mm
Diametro esterno: 30.18 mm
Larghezza: 4.78 mm
Peso: 4.5 g
Numero tariffa doganale: 40169300
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6763
Codice componente
|
---|
6763 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 17 giorni | 17.48 | 30.18 | 4.78 | 4.5 | 40169300 |
Loading...
serie | B | materiale | NBR |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, CRW1 R, NBR, il codice articolo è il seguente: 6763.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6763.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
115X150X12 CRW1 R |
29906 |
34256 |
75X90X8 CRW1 R |
B 12.7X25.37X6.35 MM |
B 17.46X30.35X4.75 MM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.67 € | 1 | 17 giorni | 115 | 150 | 12 | 115.6 | 40169300 | ||
8.60 € | 1 | 17 giorni | 76.2 | 101.68 | 8.53 | 5.66 | 40169300 | ||
15.93 € | 1 | 17 giorni | 87.31 | 107.95 | 9.53 | 73.65 | 40169300 | ||
13.65 € | 1 | 17 giorni | 75 | 90 | 8 | 34.4 | 40169300 | ||
6.73 € | 1 | 17 giorni | 12.7 | 25.37 | 6.35 | 45 | 39269097 | ||
3.68 € | 1 | 17 giorni | 17.46 | 30.35 | 4.75 | 45 | 40169300 |