Codice articolo del costruttore: 6741
Marca: SKF
Prezzo: 3.78 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 17.48 mm
Diametro esterno: 28.55 mm
Larghezza: 6.35 mm
Peso: 10 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6741
serie | B | materiale | NBR | Numero tariffa doganale | 40169300 |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, CRW1, NBR, il codice articolo è il seguente: 6741.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6741.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
18565 |
B 25.4X36.5X6.35 MM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | 17 giorni | 47.63 | 63.55 | 7.95 | 24.78 | ||
4.60 € | 1 | 17 giorni | 25.4 | 36.5 | 6.35 | 12.76 |