Guarnizione albero, CRWA1 R, NBR (16246)

Guarnizione albero, CRWA1 R, NBR 16246

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 16246

Marca: SKF

Prezzo: 6.73

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 41.28 mm

Diametro esterno: 63.55 mm

Peso: 27 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16246

Codice componente
16246
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

6.73 €

1 17 giorni 41.2863.5527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 7.95 serie BS materiale NBR
Numero tariffa doganale 40169300

Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, CRWA1 R, NBR, il codice articolo è il seguente: 16246.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16246.

Tipologia prodotto

Codice componente
17285
19762
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

7.70 €

1 17 giorni 44.4561.933.04

6.08 €

1 17 giorni 50.866.6218.1

Supporto tecnico