Codice articolo del costruttore: H 207
Marca: SKF
Prezzo: 19.93 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 30 mm
Diametro esterno: 52 mm
Peso: 122.0 g
diametro interno in mm: 30
diametro esterno in mm: 52
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H 207
Codice componente
|
---|
H 207 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | lunghezza in mm | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.93 € | 1 | 17 giorni | 30 | 52 | 122.0 | 30 | 52 | 29 | 7316577008329 | M35x1.5 | H |
Loading...
Numero tariffa doganale | 84829900 |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotto di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: H 207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H 207.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
diametro interno in mm
diametro esterno in mm
lunghezza in mm
GTIN/EAN
misura filettatura
serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
H 205 |
H 206 |
H 208 |
H 209 |
H 210 |
H 211 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | lunghezza in mm | GTIN/EAN | misura filettatura | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | 17 giorni | 20 | 38 | 66.0 | 20 | 38 | 26 | 7316577008305 | M25x1.5 | H | ||
19.32 € | 1 | 17 giorni | 25 | 45 | 86.0 | 25 | 45 | 27 | 7316577008312 | M30x1.5 | H | ||
20.53 € | 1 | 17 giorni | 35 | 58 | 156.0 | 35 | 58 | 31 | 7316577008336 | M40x1.5 | H | ||
21.13 € | 1 | 17 giorni | 40 | 65 | 201.0 | 40 | 65 | 33 | 7316577008343 | M45x1.5 | H | ||
21.75 € | 1 | 17 giorni | 45 | 70 | 250.0 | 45 | 70 | 35 | 7316577008350 | M50x1.5 | H | ||
22.35 € | 1 | 17 giorni | 50 | 75 | 282.0 | 50 | 75 | 37 | 7316577008367 | M55x2 | H |