Manicotto di serraggio, imperiale (HA 309)

Manicotto di serraggio, imperiale HA 309

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HA 309

Marca: SKF

Prezzo: 37.77

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 36.51 mm

Diametro esterno: 65 mm

Peso: 290.0 g

diametro interno in mm: 36.51

diametro esterno in mm: 65


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HA 309

Codice componente
HA 309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
diametro interno in mm diametro esterno in mm lunghezza in mm GTIN/EAN misura filettatura serie

37.77 €

1 17 giorni 36.5165290.036.5165397316577301079M45x1.5HA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84829900

Si trova sulla pagina di Manicotto di serraggio, imperiale, il codice articolo è il seguente: HA 309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HA 309.

Tipologia prodotto

Codice componente
HA 2311
HA 2315
HA 310
HA 311
HA 317
HA 320
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
diametro interno in mm diametro esterno in mm lunghezza in mm GTIN/EAN misura filettatura serie

44.32 €

1 17 giorni 49.21375419.049.21375597316570162790M55x2HA

80.02 €

1 17 giorni 61.913981270.061.91398737316577114044M75x2HA

40.17 €

1 17 giorni 42.86370320.042.86370427316577737656M50x1.5HA

41.75 €

1 17 giorni 49.21375338.049.21375457316577737489M55x2HA

108.92 €

1 17 giorni 74.6121101121.074.612110637316577009951M85x2HA

144.82 €

1 17 giorni 87.3131001804.087.313100717316577019233M100x2HA

Supporto tecnico