Glifo, con molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26450
26451
26452
27884
27886
29861
40006127
40007907
40008159
40008160
40008161
40008162
40008169
40008170
40008171
40008173
40008174
40008175
6034
6199
6201
6204
6292
81004259
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di trefoli Materiale Trattamento superficie Norma configurazione della catena Peso
(g)
materiale Numero tariffa doganale

5.12 €

1 7 giorni 2---catena, esente da manutenzione18.0standard73151900

5.13 €

1 12 giorni 2---catena, esente da manutenzione28.0standard73151900

8.92 €

1 12 giorni 2---catena, esente da manutenzione37.0standard73151900

6.87 €

1 17 giorni 2---catena, esente da manutenzione18.0standard73151900

12.25 €

1 12 giorni 2---catena, esente da manutenzione37.0standard73151900

3.52 €

1 12 giorni 2---catena, esente da manutenzione7.0standard73151190

1.43 €

1 17 giorni -AcciaioNichelaturaDIN 8187/8188-24.0vernickel73151900

1.53 €

1 7 giorni 2--DIN 8187/8188-25.0standard73151900

4.27 €

1 7 giorni 1Acciaio inox-DIN 8187/8188-4.0acciaio inossidabile73151900

11.23 €

1 12 giorni 2Acciaio inox-DIN 8187/8188-8.0acciaio inossidabile73151900

3.78 €

1 12 giorni 1Acciaio inox-DIN 8187/8188-9.0acciaio inossidabile73151900

8.33 €

1 7 giorni 2Acciaio inox-DIN 8187/8188-20.0acciaio inossidabile73151900

3.80 €

1 7 giorni 1Acciaio inox-DIN 8187/8188-21.0acciaio inossidabile73151900

8.37 €

1 7 giorni 2Acciaio inox-DIN 8187/8188-25.0acciaio inossidabile73151900

8.00 €

1 7 giorni 1Acciaio inox-DIN 8187/8188-21.0acciaio inossidabile73151900

16.33 €

1 7 giorni 2Acciaio inox-DIN 8187/8188-38.0acciaio inossidabile73151900

9.75 €

1 7 giorni 1Acciaio inox-DIN 8187/8188-66.0acciaio inossidabile73151900

31.58 €

1 12 giorni 2Acciaio inox-DIN 8187/8188-124.0acciaio inossidabile73151900

7.50 €

1 7 giorni 2--DIN 8187/8188-124.0standard73151900

2.57 €

1 12 giorni 2--DIN 8187/8188-20.0standard73151900

3.92 €

1 12 giorni 2--DIN 8187/8188-52.0standard73151900

3.18 €

1 17 giorni ---DIN 8187/8188-20.0standard73151900

12.65 €

1 17 giorni ---DIN 8187/8188-173.0standard73151900

1.03 €

1 12 giorni 1--DIN 8187/8188-2200.0standard73151900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

impostazione incl. Molla serie falso collegamento

Supporto tecnico