Doppio collegamento, rotto, d’élite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05B-2. ELITE

Codice componente
05B-2. ELITE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.50 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 2 Norma DIN 8187/8188 versione di collegamento doppio collegamento
serie A gomito Peso(g) 6.0 materiale standard
Numero tariffa doganale 73151900

Si trova sulla pagina di Doppio collegamento, rotto, d’élite, il codice articolo è il seguente: 05B-2. ELITE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05B-2. ELITE.

Supporto tecnico