ConCentra-unità (SY 45 LF)

ConCentra-unità SY 45 LF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SY 45 LF

Marca: SKF

Prezzo: 82.72

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Materiale elemento di rotolamento: Acciaio

Tipo di fori di montaggio: foro oblungo

Guarnizione: 2F

Materiale guarnizione: Piastra in NBR/acciaio

GTIN/EAN: 7316574718993


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SY 45 LF

Codice componente
SY 45 LF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale elemento di rotolamento Tipo di fori di montaggio Guarnizione Materiale guarnizione GTIN/EAN Misura filettatura Serie Stoccaggio Peso
(g)

82.72 €

1 12 giorni Acciaioforo oblungo2FPiastra in NBR/acciaio7316574718993OhneSY…LFcuscinetto flottante2360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio cuscinetto tenditore Manicotto ConCentra-step Materiale alloggiamento ghisa grigia Numero tariffa doganale 84832000

Si trova sulla pagina di ConCentra-unità, il codice articolo è il seguente: SY 45 LF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY 45 LF.

Tipologia prodotto

Codice componente
SY 30 LF
SY 35 LF
SY 40 LF
SY 50 LF
SY 55 LF
SYNT 35 F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale elemento di rotolamento Tipo di fori di montaggio Guarnizione Materiale guarnizione GTIN/EAN Misura filettatura Serie Stoccaggio Peso
(g)

60.18 €

1 17 giorni Acciaioforo oblungo2FPiastra in NBR/acciaio7316574718795OhneSY…LFcuscinetto flottante1120

67.30 €

1 17 giorni Acciaioforo oblungo2FPiastra in NBR/acciaio7316574718818OhneSY…LFcuscinetto flottante1935

74.32 €

1 17 giorni Acciaioforo oblungo2FPiastra in NBR/acciaio7316574718870OhneSY…LFcuscinetto flottante1935

92.88 €

1 17 giorni Acciaioforo oblungo2FPiastra in NBR/acciaio7316574719006OhneSY…LFcuscinetto flottante2754

140.11 €

1 17 giorni Acciaioforo oblungo2FPiastra in NBR/acciaio7316574719020OhneSY…LFcuscinetto flottante3620

237.67 €

1 17 giorni Acciaioforo oblungoGuarnizione a doppio labbroPiastra in NBR/acciaio7316574241804OhneSYNT…Fcuscinetto fisso3800

Supporto tecnico