Codice articolo del costruttore: FYNT 50 F
Marca: SKF
Prezzo: 468.75 €
Tempi di consegna: 17 giorni
GTIN/EAN: 7316574500451
Serie: FYNT…F
Stoccaggio: cuscinetto fisso
Peso: 4600 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FYNT 50 F
Montaggio cuscinetto tenditore | Manicotto ConCentra-step | Tipo di fori di montaggio | filettatura | Guarnizione | Guarnizione a doppio labbro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | ghisa grigia | Materiale guarnizione | Piastra in NBR/acciaio | Misura filettatura | M12 |
Numero tariffa doganale | 84832000 |
Si trova sulla pagina di Unità cuscinetto a flangia, linea alimentare, ConCentra, il codice articolo è il seguente: FYNT 50 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYNT 50 F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
GTIN/EAN
Serie
Stoccaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FYNT 35 L |
FYNT 50 L |
FYNT 60 F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | GTIN/EAN | Serie | Stoccaggio | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.52 € | 1 | 17 giorni | 7316574363735 | FYNT…L | cuscinetto flottante | 2600 | ||
468.75 € | 1 | 12 giorni | 7316574500468 | FYNT…L | cuscinetto flottante | 4600 | ||
552.28 € | 1 | 12 giorni | 7316574500505 | FYNT…F | cuscinetto fisso | 6900 |