Codice articolo del costruttore: FYTWK 25 YTA
Marca: SKF
Prezzo: 51.18 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Materiale elemento di rotolamento: -
Trattamento superficie: -
Materiale del cuscinetto di tensionamento: Acciaio + Acciaio inox
GTIN/EAN: 7316574944484
Serie: FYTWK…YTA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FYTWK 25 YTA
Codice componente
|
---|
FYTWK 25 YTA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale elemento di rotolamento | Trattamento superficie | Materiale del cuscinetto di tensionamento | GTIN/EAN | Serie | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.18 € | 1 | 17 giorni | - | - | Acciaio + Acciaio inox | 7316574944484 | FYTWK…YTA | 290 |
Loading...
Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Montaggio cuscinetto tenditore | perni filettati | Tipo di fori di montaggio | foro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | materiale composito | Numero tariffa doganale | 84832000 |
Si trova sulla pagina di Unità cuscinetto a flangia, linea alimentare, ovale, il codice articolo è il seguente: FYTWK 25 YTA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYTWK 25 YTA.
Configura
Proprietà di base
Materiale elemento di rotolamento
Trattamento superficie
Tipo
Materiale del cuscinetto di tensionamento
GTIN/EAN
Serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FYTWK 20 YTA |
FYTWK 20 YTH |
FYTWK 25 YTH |
FYTWK 30 YTA |
FYTWK 30 YTH |
FYTWK 35 YTH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale elemento di rotolamento | Trattamento superficie | Materiale del cuscinetto di tensionamento | GTIN/EAN | Serie | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 1 | 17 giorni | - | - | Acciaio + Acciaio inox | 7316574944477 | FYTWK…YTA | 240 | ||
96.97 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | - | - | 7316574924448 | FYTWK…YTH | 232 | ||
101.87 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | - | - | 7316574924455 | FYTWK…YTH | 290 | ||
62.02 € | 1 | 17 giorni | - | - | Acciaio + Acciaio inox | 7316574944491 | FYTWK…YTA | 452 | ||
125.62 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox | - | - | 7316574916788 | FYTWK…YTH | 432 | ||
165.13 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | - | - | 7316574916818 | FYTWK…YTH | 610 |