Codice articolo del costruttore: FYWK 25 YTA
Marca: SKF
Prezzo: 47.81 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Materiale elemento di rotolamento: -
Trattamento superficie: -
Montaggio cuscinetto tenditore: perni filettati
Materiale alloggiamento: materiale composito
Materiale del cuscinetto di tensionamento: Acciaio + Acciaio inox
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FYWK 25 YTA
Codice componente
|
---|
FYWK 25 YTA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale elemento di rotolamento | Trattamento superficie | Montaggio cuscinetto tenditore | Materiale alloggiamento | Materiale del cuscinetto di tensionamento | Rivestimento/superficie | GTIN/EAN | Serie | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.81 € | 1 | 17 giorni | - | - | perni filettati | materiale composito | Acciaio + Acciaio inox | galvanizzato | 7316574944439 | FYWK…YTA | 333 |
Loading...
Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Tipo di fori di montaggio | foro | Numero tariffa doganale | 84832000 |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di supporto a flangia, quadrata, il codice articolo è il seguente: FYWK 25 YTA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYWK 25 YTA.
Configura
Proprietà di base
Materiale elemento di rotolamento
Trattamento superficie
Tipo
Montaggio cuscinetto tenditore
Materiale alloggiamento
Materiale del cuscinetto di tensionamento
Rivestimento/superficie
GTIN/EAN
Serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FY 25 WF |
FY 30 TR |
FY 30 WF |
FYWK 25 YTH |
FYWK 30 YTH |
FYWK 35 YTH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale elemento di rotolamento | Trattamento superficie | Montaggio cuscinetto tenditore | Materiale alloggiamento | Materiale del cuscinetto di tensionamento | Rivestimento/superficie | GTIN/EAN | Serie | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.78 € | 1 | 17 giorni | - | Non in dotazione | anello di bloccaggio | ghisa grigia | - | - | 7316571017136 | FY…WF | 780 | ||
54.03 € | 1 | 17 giorni | - | Non in dotazione | perni filettati | ghisa grigia | - | - | 7316570161588 | FY…TR | 1050 | ||
50.58 € | 1 | 17 giorni | - | Non in dotazione | anello di bloccaggio | ghisa grigia | - | - | 7316570187922 | FY…WF | 1117 | ||
102.50 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | Non in dotazione | perni filettati | materiale composito | - | - | 7316574924424 | FYWK…YTH | 357 | ||
125.03 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox | Non in dotazione | perni filettati | materiale composito | - | - | 7316574919703 | FYWK…YTH | 482 | ||
153.47 € | 1 | 12 giorni | Acciaio inox | Non in dotazione | perni filettati | materiale composito | - | - | 7316574919734 | FYWK…YTH | 733 |