Unità di testa del cuscinetto tenditore a Y, linea blu (WSTUC 30M-TPSS)

Unità di testa del cuscinetto tenditore a Y, linea blu WSTUC 30M-TPSS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WSTUC 30M-TPSS

Marca: SKF

Prezzo: 164.12

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Materiale elemento di rotolamento: Acciaio inox

Trattamento superficie: Non in dotazione

Materiale del cuscinetto di tensionamento: -

Rivestimento/superficie: -

GTIN/EAN: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSTUC 30M-TPSS

Codice componente
WSTUC 30M-TPSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale elemento di rotolamento Trattamento superficie Materiale del cuscinetto di tensionamento Rivestimento/superficie GTIN/EAN Serie Peso
(g)

164.12 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazione---WSTU610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -30 – +120°C Montaggio cuscinetto tenditore perni filettati Tipo di fori di montaggio filettatura
Materiale alloggiamento materiale composito Numero tariffa doganale 84832000

Si trova sulla pagina di Unità di testa del cuscinetto tenditore a Y, linea blu, il codice articolo è il seguente: WSTUC 30M-TPSS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSTUC 30M-TPSS.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSTUC 104-CPSS-DFH
WSTUC 104-TPSS
WSTUC 108-CPSS-DFH
WSTUC 30M-TPZM
WSTUC 35M-CPSS-DFH
WSTUC 35M-TPSS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale elemento di rotolamento Trattamento superficie Materiale del cuscinetto di tensionamento Rivestimento/superficie GTIN/EAN Serie Peso
(g)

213.89 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazione---WSTU...-DFH770

194.44 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazione---WSTU770

267.65 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazione---WSTU...-DFH910

105.63 €

1 17 giorni Acciaio-acciaio zincatogalvanizzato-WSTU610

221.62 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazione---WSTU...-DFH690

201.47 €

1 17 giorni Acciaio inoxNon in dotazione---WSTU690

Supporto tecnico