Piastra di sicurezza, misura imperiale (W 14)

Piastra di sicurezza, misura imperiale W 14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: W 14

Marca: SKF

Prezzo: 10.42

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Peso: 30.0 g

larghezza in mm: 1.346

diametro interno in mm: 70.891

diametro esterno in mm: 97.231

GTIN/EAN: 7316571385594


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W 14

Codice componente
W 14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
larghezza in mm diametro interno in mm diametro esterno in mm GTIN/EAN Numero tariffa doganale

10.42 €

1 12 giorni 30.01.34670.89197.231731657138559473182900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio serie W

Si trova sulla pagina di Piastra di sicurezza, misura imperiale, il codice articolo è il seguente: W 14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W 14.

Tipologia prodotto

Codice componente
W 12
W 13
W 16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
larghezza in mm diametro interno in mm diametro esterno in mm GTIN/EAN Numero tariffa doganale

6.03 €

1 17 giorni 25.01.34660.9684.937731657138557073182900

6.80 €

1 12 giorni 27.01.34665.73590.881731657138558773182900

14.50 €

1 17 giorni 53.01.57580.696111.125731657138560073181660

Supporto tecnico