Dado dell’albero, con bullone di bloccaggio (KMFE 9)

Dado dell’albero, con bullone di bloccaggio KMFE 9

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KMFE 9

Marca: SKF

Prezzo: 38.07

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M45x1,5

Peso: 140.0 g

larghezza in mm: 13

diametro interno in mm: 45

diametro esterno in mm: 65


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMFE 9

Codice componente
KMFE 9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Peso
(g)
larghezza in mm diametro interno in mm diametro esterno in mm GTIN/EAN

38.07 €

1 12 giorni M45x1,5140.01345657316571585109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio numero di scanalature 4 ST tipo di backup bullone di bloccaggio
serie KMFE Numero tariffa doganale 73181660

Si trova sulla pagina di Dado dell’albero, con bullone di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: KMFE 9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMFE 9.

Tipologia prodotto

Codice componente
KMFE 10
KMFE 11
KMFE 12
KMFE 13
KMFE 14
KMFE 15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Peso
(g)
larghezza in mm diametro interno in mm diametro esterno in mm GTIN/EAN

25.43 €

1 12 giorni M50x1,5160.01450707316571585116

27.12 €

1 17 giorni M55x2180.01455757316571585192

29.75 €

1 12 giorni M60x2190.01460807316571585307

30.20 €

1 12 giorni M65x2230.01565857316571585314

41.75 €

1 17 giorni M70x2260.01570927316571585345

45.60 €

1 12 giorni M75x2320.01675987316571585352

Supporto tecnico