Dado dell’albero, con pezzo di bloccaggio (KMK 15)

Dado dell’albero, con pezzo di bloccaggio KMK 15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KMK 15

Marca: SKF

Prezzo: 92.47

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M75x2

Peso: 330.0 g

larghezza in mm: 14

diametro interno in mm: 75

diametro esterno in mm: 98


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMK 15

Codice componente
KMK 15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Peso
(g)
larghezza in mm diametro interno in mm diametro esterno in mm GTIN/EAN

92.47 €

1 17 giorni M75x2330.01475987316570506051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio numero di scanalature 4 ST tipo di backup morsetto
serie KMK Numero tariffa doganale 73181660

Si trova sulla pagina di Dado dell’albero, con pezzo di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: KMK 15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMK 15.

Tipologia prodotto

Codice componente
KMK 0
KMK 17
KMK 18
KMK 19
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Peso
(g)
larghezza in mm diametro interno in mm diametro esterno in mm GTIN/EAN

54.78 €

1 17 giorni M10x0,7514.0910207316571483504

149.15 €

1 17 giorni M85x2520.018851107316570228083

167.38 €

1 17 giorni M90x2650.018901207316571022550

170.90 €

1 17 giorni M95x2760.020951257316571179285

Supporto tecnico