Cinghia a V con fascia, Predator (9182-04315)

Cinghia a V con fascia, Predator 9182-04315

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9182-04315

Marca: GATES

Prezzo: 4,314.83

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Numero di colonne: 4 file

Lunghezza: 8001 mm

Profilo: 8VP

Altezza: 23 mm

GTIN/EAN: 5414465601248


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9182-04315

Codice componente
9182-04315
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di colonne Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

4,314.83 €

1 12 giorni 4 file80018VP23541446560124823133.02640103900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Materiale miscela di elastomeri

Si trova sulla pagina di Cinghia a V con fascia, Predator, il codice articolo è il seguente: 9182-04315.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9182-04315.

Tipologia prodotto

Codice componente
15JP6350/6
8VP 5000/4
8VP 5000/5
9193-92103
9193-92106
9193-92203
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di colonne Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

2,194.65 €

1 12 giorni 6 file635015JP13-11232.01640103900

7,083.28 €

1 12 giorni 4 file127008VP23541446560143936596.02640103900

8,854.08 €

1 12 giorni 5 file127008VP23541257106629645745.02640103900

425.68 €

1 12 giorni 3 file2120SPBP1354144655844042048.01640103300

852.00 €

1 12 giorni 6 file2120SPBP13-4094.99981640103300

436.87 €

1 12 giorni 3 file2240SPBP1354144655844422164.01640103300

Supporto tecnico