Codice articolo del costruttore: 8911-03615
Marca: GATES
Prezzo: 70.40 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Numero di colonne: 3 file
Lunghezza: 615 mm
Profilo: 3M
Altezza: 2.28 mm
GTIN/EAN: 5414465252679
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8911-03615
Codice componente
|
---|
8911-03615 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di colonne | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.40 € | 1 | 12 giorni | 3 file | 615 | 3M | 2.28 | 5414465252679 | 9.0 | 3 |
Loading...
Gamma di temperatura (min.)(°C) | -54 | Gamma di temperatura (max.)(°C) | 85 | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Si trova sulla pagina di Cinghia di alimentazione, Polyflex, il codice articolo è il seguente: 8911-03615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8911-03615.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di colonne
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11M-2000/12 (4X3)MTQ |
5M-875/9 (3X3) MTQ |
7M-1750/5 |
8911-03650 |
8911-03670 |
8911-03690 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di colonne | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,668.07 € | 1 | 12 giorni | 12 o più cave | 2000 | 11M | 6.85 | - | 1410.0 | 11 | ||
360.88 € | 1 | 12 giorni | 9 file | 875 | 5M | 3.3 | - | 110.0 | 5 | ||
363.12 € | 1 | 12 giorni | 5 file | 1750 | 7M | 5.33 | 5414465255878 | 299.0 | 7 | ||
72.70 € | 1 | 12 giorni | 3 file | 650 | 3M | 2.28 | 5414465252693 | 40.0 | 3 | ||
73.55 € | 1 | 12 giorni | 3 file | 670 | 3M | 2.28 | 5414465252709 | 9.0 | 3 | ||
77.10 € | 1 | 12 giorni | 3 file | 690 | 3M | 2.28 | 5414465252716 | 10.0 | 3 |