Codice articolo del costruttore: 9683-33503
Marca: GATES
Prezzo: 159.60 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Numero di colonne: 3 file
Lunghezza: 335 mm
Profilo: XPZ
Altezza: 8 mm
GTIN/EAN: 5414465988332
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9683-33503
Codice componente
|
---|
9683-33503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di colonne | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.60 € | 1 | 17 giorni | 3 file | 335 | XPZ | 8 | 5414465988332 | 789.0 | 10 |
Loading...
Gamma di temperatura (min.)(°C) | -50 | Gamma di temperatura (max.)(°C) | 130 | Materiale | miscela di elastomeri |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40103100 |
Si trova sulla pagina di Powerband, Quad-Power 4, il codice articolo è il seguente: 9683-33503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9683-33503.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di colonne
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9683-08503 |
9683-08504 |
9683-09002 |
9683-33504 |
9683-35502 |
9683-35503 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di colonne | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 1 | 17 giorni | 3 file | 850 | XPZ | 8 | 5414465975882 | 201.0 | 10 | ||
53.80 € | 1 | 17 giorni | 4 file | 850 | XPZ | 8 | 5414465975929 | 279.0 | 10 | ||
28.80 € | 1 | 17 giorni | 2 file | 900 | XPZ | 8 | 5414465975943 | 129.0 | 10 | ||
216.00 € | 1 | 17 giorni | 4 file | 335 | XPZ | 8 | 5414465988356 | 1100.0 | 10 | ||
112.12 € | 1 | 17 giorni | 2 file | 355 | XPZ | 8 | 5414465988363 | 507.00003 | 10 | ||
165.70 € | 1 | 17 giorni | 3 file | 355 | XPZ | 8 | 5414465988417 | 837.0 | 10 |