Codice articolo del costruttore: 3VX 600/2
Marca: GATES
Prezzo: 50.28 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Numero di colonne: 2 file
Gamma di temperatura (min.): -30 °C
Gamma di temperatura (max.): 60 °C
Lunghezza: 1524 mm
Profilo: 3VX
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3VX 600/2
Codice componente
|
---|
3VX 600/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di colonne | Gamma di temperatura (min.) (°C) | Gamma di temperatura (max.) (°C) | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.28 € | 1 | 12 giorni | 2 file | -30 | 60 | 1524 | 3VX | 8 | 5412571096767 | 399.0 | 10 | 40103100 |
Loading...
Materiale | miscela di elastomeri |
---|
Si trova sulla pagina di Powerband, Quad-Power II, il codice articolo è il seguente: 3VX 600/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VX 600/2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di colonne
Gamma di temperatura (min.)(°C)
Gamma di temperatura (max.)(°C)
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3VX 375/3 |
3VX 375/4 |
3VX 375/5 |
3VX 600/3 |
3VX 600/5 |
3VX 630/2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di colonne | Gamma di temperatura (min.) (°C) | Gamma di temperatura (max.) (°C) | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.27 € | 1 | 12 giorni | 3 file | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571096903 | 376.0 | 10 | 40103100 | ||
75.13 € | 1 | 12 giorni | 4 file | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571097153 | 463.0 | 10 | 40103100 | ||
94.80 € | 1 | 12 giorni | 5 file | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | - | 738.0 | 10 | 40103100 | ||
75.32 € | 1 | 12 giorni | 3 file | -30 | 60 | 1524 | 3VX | 8 | 5412571096989 | 535.0 | 10 | 40103100 | ||
125.12 € | 1 | 12 giorni | 5 file | -30 | 60 | 1524 | 3VX | 8 | 5412571097429 | 830.0 | 10 | 40103100 | ||
51.73 € | 1 | 12 giorni | 2 file | -30 | 60 | 1600 | 3VX | 8 | 5412571096774 | 413.0 | 10 | 40103100 |